SAC-5P-MINMS/ 1,0-923/MINFS DN
-
Cable de sistema de bus
1418646
Cable de sistema de bus, DeviceNet™, 5-polos, PUR sin halógenos, gris plata RAL 7001, apantallado, Conector recta 7/8"-16UNF, codificación: A, a Hembra recta 7/8"-16UNF, longitud de cable: 1 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Aplicación | Estándar |
Tipo de sensor | DeviceNet™ |
Número de polos | 5 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | sí |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Sistema bus | DeviceNet™ |
Tipo de señal/categoría | DeviceNet™ |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Tensión nominal UN | 30 V |
Corriente nominal IN | 5,2 A |
Medio de transmisión | Cobre |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Material junta | TPU |
Material cuerpo de agarre | TPU |
Material contacto | CuZn |
Material superficie del contacto | Au |
Material soporte de contactos | PA 6.6 |
Material conexión por tornillo | Acero inoxidable |
Asignación de conexiones | |
Contacto | Color (denominación de señal) | Contacto (opcional) | 1 (Conector) | SR (Pantalla) | 1 (Hembra) |
2 (Conector) | RD (V+) | 2 (Hembra) | |
3 (Conector) | BK (V-) | 3 (Hembra) | |
4 (Conector) | WH (CAN_H) | 4 (Hembra) | |
5 (Conector) | BU (CAN_L) | 5 (Hembra) |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta 7/8"-16UNF |
Número de polos | 5 |
Tipo de codificación | A (Estándar) |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra recta 7/8"-16UNF |
Número de polos | 5 |
Longitud del cable | 1 m |
CANopen®/DeviceNet™, PUR, gris [923] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 90 kg/km |
UL AWM Style | 21198 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | CANopen®/DeviceNet™, PUR, gris [923] |
Diseño de conductores | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,13 mm |
Línea de señales AWG | 24 |
Construcción del conductor alimentación de tensión | 19x 0,15 mm |
Alimentación de tensión AWG | 22 |
Sección de línea | 2x 0,25 mm² (Línea de datos) |
2x 0,34 mm² (Fuente de alimentación) | |
1x 0,34 mm² (Conductor de referencia) | |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,95 mm ±0,05 mm (Línea de datos) |
1,4 mm ±0,05 mm (Fuente de alimentación) | |
Diámetro exterior del cable | 6,70 mm ±0,3 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | gris plata RAL 7001 |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Material Aislamiento de conductor | PE espumado (Línea de datos) |
PE (Fuente de alimentación) | |
Conductor individual, color | rojo-negro, azul-blanco |
Cableado de pares | 2 conductores como par |
Tipo de apantallamiento de pares | Hoja de aluminio revestida de plástico, lado de aluminio exterior |
Cableado total | 2 pares alrededor de un conductor de referencia en el centro como alma |
Cubierta visual de pantalla | 80 % |
Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km (Línea de datos) |
≥ 5 GΩ*km (Fuente de alimentación) | |
Resistencia al pulido | ≤ 181,80 Ω/km (Línea de datos) |
≤ 114,80 Ω/km (Fuente de alimentación) | |
Impedancia característica | 120 Ω ±10 % (con 1 MHz) |
Capacidad de la línea | nom. 40 nF/km (Línea de datos) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V (Valor de pico, no apto para alta intensidad) |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 34 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 67 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 5000000, Radio de flexión: 70 mm, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 4,5 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 3 m/s², Temperatura ambiente: ≤ 70 °C |
Atenuación de pantalla | ≤ 22,9 dB/km (con 1 MHz) |
≤ 16,4 dB/km (a 500 kHz) | |
≤ 9,5 dB/km (A 125 kHz) | |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
según IEC 60754-1 | |
Resistencia a las llamas | UL 1581, Sec. 1060 (FT-1) |
IEC 60332-1 | |
Otras resistencias | poco adherente |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-20 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
≤ 70 °C (Cable, uso de cadenas de arrastre) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -40 °C ... 80 °C (macho / hembra) |
Código de artículo | 1418646 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | AF1CDD |
GTIN | 4046356539203 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 132,8 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 132,8 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg