SAC-5P-M12MSB/45,0-900/M12FSB
-
Cable de sistema de bus
1529784
Cable de sistema de bus, INTERBUS, 5-polos, PUR sin halógenos, verde mayo RAL 6017, apantallado, Conector recta M12, codificación: B, a Hembra recta M12, codificación: B, longitud de cable: 45 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Tipo de sensor | INTERBUS |
Número de polos | 5 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | sí |
Codificación | B |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Sistema bus | INTERBUS |
Tipo de señal/categoría | INTERBUS |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 250 V |
Corriente nominal IN | 4 A |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta | NBR |
Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | PA 6.6 |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta M12 |
Número de polos | 5 |
Tipo de codificación | B (Inverso) |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra recta M12 |
Número de polos | 5 |
Tipo de codificación | B |
Longitud del cable | 45 m |
INTERBUS [900] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 70 kg/km |
Número de polos | 6 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | INTERBUS [900] |
Diseño de conductores | 3 x 2 x 0,22 mm² |
Velocidad de señales | 0,66 c |
Construcción del conductor cable de señales | 32x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 24 |
Sección de línea | 3x 2x 0,22 mm² |
Diámetro exterior del cable | 8,00 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | verde mayo RAL 6017 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PE |
Conductor individual, color | verde-amarillo, blanco-marrón, gris-rosa |
Cableado de pares | 2 conductores como par |
Cableado total | 3 pares como alma |
Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
Impedancia de transferencia | < 250,00 mΩ/m (a 30 MHz) |
Resistencia al pulido | ≤ 159,80 Ω/km |
Impedancia característica | 120 Ω ±20 % (con 64 kHz) |
100 Ω ±15 % (con 1 MHz) | |
Capacidad de la línea | ≤ 60 nF/km (Con 800 Hz) |
Tensión nominal Cable | 250 V (Valor de pico, no apto para alta intensidad) |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 1500 Veff |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 1000,00 Veff |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 7,5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 15 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 60 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 120 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 5000000, Radio de flexión: 120 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 1,6 m/s, Aceleración: 3,2 m/s² |
Atenuación paradiafónica (NEXT) | ≥ 61 dB (con 772 kHz) |
≥ 59 dB (con 1 MHz) | |
≥ 55 dB (a 2 MHz) | |
≥ 50 dB (a 4 MHz) | |
≥ 46 dB (a 8 MHz) | |
≥ 44 dB (a 10 MHz) | |
≥ 41 dB (con 16 MHz) | |
≥ 40 dB (a 20 MHz) | |
Atenuación de pantalla | ≤ 15 dB/km (con 256 kHz) |
≤ 24 dB/km (con 772 kHz) | |
≤ 27 dB/km (con 1 MHz) | |
≤ 52 dB/km (a 4 MHz) | |
≤ 84 dB/km (a 10 MHz) | |
≤ 112 dB/km (con 16 MHz) | |
≤ 119 dB/km (a 20 MHz) | |
Resistencia a las llamas | según VDE 0472 parte 4, tipo de prueba B |
según IEC 60332-1 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-30 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) | |
-30 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Código de artículo | 1529784 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | AF1CKB |
GTIN | 4017918981686 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 3.095 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 3.095 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg