SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB
-
Cable de sistema de bus
1507191
Cable de sistema de bus, INTERBUS (16 MBit/s), 5-polos, PUR sin halógenos, verde mayo RAL 6017, apantallado, Conector recta M12, codificación: B, a Hembra recta M12, codificación: B, longitud de cable: 2 m
Detalles de producto
Generalidades | Encontrará otros productos con tipo de cable variable y longitud de cable variable en el apartado Accesorios |
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Aplicación | Estándar |
Tipo de sensor | INTERBUS |
Número de polos | 5 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | sí |
Codificación | B |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Sistema bus | INTERBUS |
Tipo de señal/categoría | INTERBUS, 16 MBit/s |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A |
Medio de transmisión | Cobre |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta | NBR |
Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | PA 6.6 |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Asignación de conexiones | |
Contacto | Color (denominación de señal) | Contacto (opcional) | 1 (Conector) | YE (DO) | 1 (Hembra) |
2 (Conector) | GN (DO) | 2 (Hembra) | |
3 (Conector) | GY (DI) | 3 (Hembra) | |
4 (Conector) | PK (DI) | 4 (Hembra) | |
5 (Conector) | BN (GND) | 5 (Hembra) |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta M12 |
Número de polos | 5 |
Tipo de codificación | B (Inverso) |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra recta M12 |
Número de polos | 5 |
Tipo de codificación | B |
Longitud del cable | 2 m |
INTERBUS [900] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 70 kg/km |
Número de polos | 6 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | INTERBUS [900] |
Diseño de conductores | 3 x 2 x 0,22 mm² |
Velocidad de señales | 0,66 c |
Construcción del conductor cable de señales | 32x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 24 |
Sección de línea | 3x 2x 0,22 mm² |
Diámetro exterior del cable | 8,00 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | verde mayo RAL 6017 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PE |
Conductor individual, color | verde-amarillo, blanco-marrón, gris-rosa |
Cableado de pares | 2 conductores como par |
Cableado total | 3 pares como alma |
Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
Impedancia de transferencia | < 250,00 mΩ/m (a 30 MHz) |
Resistencia al pulido | ≤ 159,80 Ω/km |
Impedancia característica | 120 Ω ±20 % (con 64 kHz) |
100 Ω ±15 % (con 1 MHz) | |
Capacidad de la línea | ≤ 60 nF/km (Con 800 Hz) |
Tensión nominal Cable | 250 V (Valor de pico, no apto para alta intensidad) |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 1500 Veff |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 1000,00 Veff |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 7,5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 15 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 60 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 120 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 5000000, Radio de flexión: 120 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 1,6 m/s, Aceleración: 3,2 m/s² |
Atenuación paradiafónica (NEXT) | ≥ 61 dB (con 772 kHz) |
≥ 59 dB (con 1 MHz) | |
≥ 55 dB (a 2 MHz) | |
≥ 50 dB (a 4 MHz) | |
≥ 46 dB (a 8 MHz) | |
≥ 44 dB (a 10 MHz) | |
≥ 41 dB (con 16 MHz) | |
≥ 40 dB (a 20 MHz) | |
Atenuación de pantalla | ≤ 15 dB/km (con 256 kHz) |
≤ 24 dB/km (con 772 kHz) | |
≤ 27 dB/km (con 1 MHz) | |
≤ 52 dB/km (a 4 MHz) | |
≤ 84 dB/km (a 10 MHz) | |
≤ 112 dB/km (con 16 MHz) | |
≤ 119 dB/km (a 20 MHz) | |
Resistencia a las llamas | según VDE 0472 parte 4, tipo de prueba B |
según IEC 60332-1 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-30 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
Código de artículo | 1507191 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | AF1CKB |
Página del catálogo | Página 428 (C-2-2019) |
GTIN | 4017918900045 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 162 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 170,4 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 1,117 kg CO2e |
Productos compatibles
-
SAC-5P-M12MSB/900/... - Cable de sistema de bus 1537983
-
SAC-5P-M12FSB/900/... - Cable de sistema de bus 1538005
-
SAC-5P-M12MSB-M12FSB/900/... - Cable de sistema de bus 1538021
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Capuchón roscado 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clip de seguridad 1558988
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Tornillo de cierre 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Clip de seguridad 1558991
-
TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Destornillador dinamométrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Soporte adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Herramienta 1208432
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg