SAC-4P-M 8MS/15,0-950
-
Cable de sistema de bus
1543278
Cable de sistema de bus, INTERBUS, 4-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado, Conector recta M8, codificación: A, a extremo de cable libre, longitud de cable: 15 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Aplicación | Estándar |
Tipo de sensor | INTERBUS |
Número de polos | 4 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | sí |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Sistema bus | INTERBUS |
Tipo de señal/categoría | INTERBUS |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A |
Tensión de prueba | 800 V |
Medio de transmisión | Cobre |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | TPU GF |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta M8 |
Número de polos | 4 |
Tipo de codificación | A (Estándar) |
Conexión 2 | |
Ejecución | extremo de cable libre |
Longitud del cable | 15 m |
INTERBUS [950] | |
Peso del cable | 41 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | INTERBUS [950] |
Diseño de conductores | 2xAWG26/19+2xAWG22/19 |
Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 26 |
Construcción del conductor alimentación de tensión | 19x 0,15 mm |
Alimentación de tensión AWG | 22 |
Sección de línea | 2x 0,14 mm² (conductor de señales) |
2x 0,34 mm² (Fuente de alimentación) | |
1x 0,38 mm² (Conductor de referencia) | |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 0,97 mm (conductor de señales) |
1,25 mm (Fuente de alimentación) | |
Diámetro exterior del cable | 5,20 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | rojo-azul, verde-amarillo |
Grosor de pared Aislamiento | 0,24 mm (Aislamiento de conductor Línea de señales) |
0,25 mm (Aislamiento de conductor Alimentación de tensión) | |
Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,75 mm |
Cableado de pares | 2 conductores como par |
Tipo de apantallamiento de pares | Folio de poliéster con forrado de aluminio |
Cableado total | 2 pares alrededor de un conductor de referencia en el centro como alma |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 150 Ω/km (conductor de señales) |
≤ 58 Ω/km (Fuente de alimentación) | |
Resistencia de aislamiento | ≥ 20 MΩ*km |
Impedancia característica | 75 Ω ±10 Ω (conductor de señales) |
55 Ω ±10 Ω (Fuente de alimentación) | |
Tensión nominal Cable | ≤ 100 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 1000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 1000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 7,5 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 26 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 39 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 1000000, Radio de flexión: 110 mm, Trayecto de avance: 6 m, Velocidad de avance: 4 m/s, Aceleración: 4 m/s² |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-40 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil) | -40 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Código de artículo | 1543278 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | AF1BJB |
Página del catálogo | Página 407 (NTK-2006) |
GTIN | 4046356097437 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 640,4 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 614,25 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 7,063 kg CO2e |
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg