SAC-4P-10,0-960/MINFR VA
-
Cable de sistema de bus
1429282
Cable de sistema de bus, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polos, PVC, naranja RAL 2003, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra acodado 7/8"-16UNF, codificación: A, longitud de cable: 10 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Aplicación | Técnica de procesos |
Tipo de sensor | FOUNDATION Fieldbus |
Número de polos | 3 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | sí |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Sistema bus | FOUNDATION Fieldbus |
Tipo de señal/categoría | FOUNDATION Fieldbus, 31,25 kBit/s |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Resistencia de aislamiento | ≥ 10 MΩ |
Tensión nominal UN | 300 V |
Corriente nominal IN | 5,2 A |
Medio de transmisión | Cobre |
Velocidad de transmisión | 31,25 kBit/s |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Material cuerpo de agarre | TPU |
Material contacto | CuZn |
Material superficie del contacto | Au |
Material soporte de contactos | PA 6.6 |
Material conexión por tornillo | Acero inoxidable |
Asignación de conexiones | |
Contacto | Color (denominación de señal) | Contacto (opcional) | 1 (Hembra) | BU (DATA-) |
2 (Hembra) | OG (DATA+) | |
3 (Hembra) | SR (Pantalla) |
Conexión 1 | |
Construcción | extremo de cable libre |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra acodado 7/8"-16UNF |
Número de polos | 3 |
Tipo de codificación | A (Estándar) |
Longitud del cable | 10 m |
FOUNDATION Fieldbus naranja [960] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 56,552 kg/km |
Número de polos | 2 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | FOUNDATION Fieldbus naranja [960] |
Diseño de conductores | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
Velocidad de señales | 0,66 c |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,40 mm |
Línea de señales AWG | 18 |
Sección de línea | 2x 0,75 mm² (conductor de señales) |
1x 0,5 mm² (Conductor de referencia) | |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 2,24 mm ±0,05 mm |
Diámetro exterior del cable | 7,50 mm ±0,25 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | naranja RAL 2003 |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Material Aislamiento de conductor | PO (conductor de señales) |
Conductor individual, color | azul, naranja |
Grosor de pared Aislamiento | 0,50 mm |
Grosor de pared Envoltura exterior | 1,00 mm |
Cableado de pares | 2 conductores como par |
Cableado total | 1 par con 1 conductor de referencia y rellenos como alma |
Cubierta visual de pantalla | 100 % |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 19,35 Ω/km (conductor de señales) |
26 Ω/km (Pantalla) | |
Capacidad de la línea | 147 pF/m (a 1 kHz, conductor/pantalla) |
≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
Capacidad de servicio | 78 nF (a 1 kHz) |
Impedancia de la línea | 100 Ω ±20 % (para 31,25 kHz) |
Tensión nominal Cable | 300 V |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 75 mm |
Resistencia a la tracción | 260 N |
Atenuación de pantalla | 3,00 dB/km (con 39 kHz) |
Resistencia a las llamas | UL 1685 (CSA FT 4) |
UL 1685 (vertical tray) | |
UL 1666 (riser) | |
Características especiales | Estándares UL PLTC-ER e ITC |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (cable, disposición fija) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP67 |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -40 °C ... 105 °C (macho / hembra) |
Código de artículo | 1429282 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | AF1FCG |
GTIN | 4046356318518 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 222,22 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 222,22 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg