SAC-3P-M12MR/ 0,5-961/M12FS VA
-
Cable de sistema de bus
1419111
Cable de sistema de bus, PROFIBUS PA (31,25 kBit/s), 3-polos, PVC, azul RAL 5015, apantallado, Conector acodado M12, codificación: A, a Hembra recta M12, codificación: A, longitud de cable: 0,5 m, para zona Ex con moleteado acero inox.
Detalles de producto
Generalidades | Para aplicaciones en circuitos eléc. c. grado de protec. explosiones con seguridad intrínseca "i". Valores nom. eléctricos basados en EN 60079-14. |
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Aplicación | Técnica de procesos |
Tipo de sensor | PROFIBUS PA |
Número de polos | 3 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | sí |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Sistema bus | PROFIBUS PA |
Tipo de señal/categoría | PROFIBUS PA, 31,25 kBit/s |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A |
Medio de transmisión | Cobre |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Material junta | NBR |
Asignación de conexiones | |
Contacto | Color (denominación de señal) | Contacto (opcional) | 1 (Conector) | OG (DATA+) | 1 (Hembra) |
3 (Conector) | BU (DATA-) | 3 (Hembra) | |
4 (Conector) | SR (Pantalla) | 4 (Hembra) |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector acodado M12 |
Número de polos | 3 |
Tipo de codificación | A (Estándar) |
Material | CuSn (Contacto) |
Ni/Au (Superficie contactos) | |
TPU GF (Soporte de contactos) | |
TPU, poco inflamable, autoextinguible (Cuerpo de agarre) | |
Acero inoxidable (Conexión por tornillo) | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 90 °C |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra recta M12 |
Número de polos | 3 |
Tipo de codificación | A (Estándar) |
Material | CuSn (Contacto) |
Ni/Au (Superficie contactos) | |
TPU GF (Soporte de contactos) | |
TPU, poco inflamable, autoextinguible (Cuerpo de agarre) | |
Acero inoxidable (Conexión por tornillo) | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 90 °C |
Longitud del cable | 0,5 m |
FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, azul [961] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 56,552 kg/km |
Número de polos | 2 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, azul [961] |
Diseño de conductores | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
Velocidad de señales | 0,66 c |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,40 mm |
Línea de señales AWG | 18 |
Sección de línea | 2x 0,75 mm² (conductor de señales) |
1x 0,5 mm² (Conductor de referencia) | |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 2,24 mm ±0,05 mm |
Diámetro exterior del cable | 7,50 mm ±0,25 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | azul RAL 5015 |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Material Aislamiento de conductor | PO (conductor de señales) |
Conductor individual, color | azul, naranja |
Grosor de pared Aislamiento | 0,50 mm |
Grosor de pared Envoltura exterior | 1,00 mm |
Cableado de pares | 2 conductores como par |
Cableado total | 1 par con 1 conductor de referencia y rellenos como alma |
Cubierta visual de pantalla | 100 % |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 19,35 Ω/km (conductor de señales) |
26 Ω/km (Pantalla) | |
Capacidad de la línea | 147 pF/m (a 1 kHz, conductor/pantalla) |
≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
Capacidad de servicio | 78 nF (a 1 kHz) |
Impedancia de la línea | 100 Ω ±20 % (para 31,25 kHz) |
Tensión nominal Cable | 300 V |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 75 mm |
Resistencia a la tracción | 260 N |
Atenuación de pantalla | 3,00 dB/km (con 39 kHz) |
Resistencia a las llamas | UL 1685 (CSA FT 4) |
UL 1685 (vertical tray) | |
UL 1666 (riser) | |
Características especiales | Estándares UL PLTC-ER e ITC |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (cable, disposición fija) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K |
Código de artículo | 1419111 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | AF1CCG |
Página del catálogo | Página 430 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356541787 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 222,22 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 222,22 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg