SAC-2P-M12MSB/12,0-910/M12FSB
-
Cable de sistema de bus
1578777
Cable de sistema de bus, PROFIBUS, 2-polos, PUR sin halógenos, rojo lila RAL 4001, apantallado, Conector recta M12, codificación: B, a Hembra recta M12, codificación: B, longitud de cable: 12 m
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Tipo de sensor | PROFIBUS |
| Número de polos | 2 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | sí |
| Codificación | B |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 3 |
| Sistema bus | PROFIBUS |
| Tipo de señal/categoría | PROFIBUS |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Tensión nominal UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corriente nominal IN | 4 A |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material junta | NBR |
| Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
| Material contacto | CuSn |
| Material superficie del contacto | Ni/Au |
| Material soporte de contactos | PA 6.6 |
| Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta M12 |
| Número de polos | 2 |
| Tipo de codificación | B (Inverso) |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Hembra recta M12 |
| Número de polos | 2 |
| Tipo de codificación | B |
| Longitud del cable | 12 m |
| PROFIBUS [910] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| UL AWM Style | 21198 (80 °C/300 V) |
| Número de polos | 2 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | PROFIBUS [910] |
| Diseño de conductores | 1x2xAWG24/19 |
| Línea de señales AWG | 24 |
| Sección de línea | 2x 0,25 mm² (conductor de señales) |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 2,55 mm ±0,05 mm |
| Diámetro exterior del cable | 7,70 mm ±0,02 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | rojo lila RAL 4001 |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Conductor individual, color | rojo, verde |
| Cableado total | 2 conductores con 2 rellenos como alma |
| Cubierta visual de pantalla | 80 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
| Impedancia característica | 150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 125 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 4000000, Radio de flexión: 65 mm, Radio de flexión: 15 x D, Trayecto de avance: 4,5 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 3 m/s² |
| Atenuación de pantalla | ≤ 4,9 dB (con 16 MHz) |
| ≤ 4,9 dB (a 4 MHz) | |
| ≤ 0,5 dB (con 38,4 kHz) | |
| ≤ 0,3 dB (con 9,6 kHz) | |
| Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
| según IEC 60754-1 | |
| Resistencia a las llamas | UL 1581, sección 1060 y UL 2556, sección 9.3 (FT1) |
| UL 1581, sección 1100 y UL 2556, sección 9.1 (HFT/FT2) | |
| IEC 60332-1-2 | |
| Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-404 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -30 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| -20 °C ... 60 °C (En la instalación) | |
| -20 °C ... 60 °C (Cable, uso de cadenas de arrastre) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
| -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) | |
| -20 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Código de artículo | 1578777 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | AF1CJC |
| GTIN | 4046356478328 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 733 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 721,5 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.0 Cambio climático | |
| CO2e kg | 7,217 kg CO2e |
Productos compatibles
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg