SAC-2P-961/...
-
Cable de sistema de bus
1434620
Por metros, Cable de sistema de bus, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA, apantallado, PVC, azul RAL 5015, 2-conductores (2xAWG18/7 + 1xAWG20/7), color conductores individuales: azul, naranja, Zona Ex
Detalles de producto
Generalidades | Para aplicaciones en circuitos eléc. c. grado de protec. explosiones con seguridad intrínseca "i". Valores nom. eléctricos basados en EN 60079-14. |
Tipo de producto | Cable de datos por metros |
Tipo de sensor | FOUNDATION Fieldbus |
Número de polos | 2 |
Medio de transmisión | Cobre |
Sistema bus | FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA |
Tipo de señal/categoría | FOUNDATION Fieldbus, 31,25 kBit/s |
PROFIBUS PA, 31,25 kBit/s |
FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, azul [961] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 56,552 kg/km |
Número de polos | 2 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, azul [961] |
Diseño de conductores | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
Velocidad de señales | 0,66 c |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,40 mm |
Línea de señales AWG | 18 |
Sección de línea | 2x 0,75 mm² (conductor de señales) |
1x 0,5 mm² (Conductor de referencia) | |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 2,24 mm ±0,05 mm |
Diámetro exterior del cable | 7,50 mm ±0,25 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | azul RAL 5015 |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Material Aislamiento de conductor | PO (conductor de señales) |
Conductor individual, color | azul, naranja |
Grosor de pared Aislamiento | 0,50 mm |
Grosor de pared Envoltura exterior | 1,00 mm |
Cableado de pares | 2 conductores como par |
Cableado total | 1 par con 1 conductor de referencia y rellenos como alma |
Cubierta visual de pantalla | 100 % |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 19,35 Ω/km (conductor de señales) |
26 Ω/km (Pantalla) | |
Capacidad de la línea | 147 pF/m (a 1 kHz, conductor/pantalla) |
≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
Capacidad de servicio | 78 nF (a 1 kHz) |
Impedancia de la línea | 100 Ω ±20 % (para 31,25 kHz) |
Tensión nominal Cable | 300 V |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 75 mm |
Resistencia a la tracción | 260 N |
Atenuación de pantalla | 3,00 dB/km (con 39 kHz) |
Resistencia a las llamas | UL 1685 (CSA FT 4) |
UL 1685 (vertical tray) | |
UL 1666 (riser) | |
Características especiales | Estándares UL PLTC-ER e ITC |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (cable, disposición fija) |
Código de artículo | 1434620 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | AF1LEA |
Página del catálogo | Página 421 (C-4-2015) |
Número de tarifa arancelaria | 85444995 |
País de origen | MX |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg