SAC-2P-910/...
-
Cable de sistema de bus
1511491
Por metros, Cable de sistema de bus, PROFIBUS, apantallado, PUR sin halógenos, rojo lila RAL 4001, 2-conductores (1x2xAWG24/19), color conductores individuales: rojo, verde, longitud de cable: Libre entrada (0,5 ... 400 m)
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos por metros |
Tipo de sensor | PROFIBUS |
Número de polos | 2 |
Apantallado | sí |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Medio de transmisión | Cobre |
Sistema bus | PROFIBUS |
Tipo de señal/categoría | PROFIBUS |
Longitud del cable | Libre entrada (0,5 ... 400 m) |
PROFIBUS [910] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 90 kg/km |
UL AWM Style | 21198 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 2 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | PROFIBUS [910] |
Diseño de conductores | 1x2xAWG24/19 |
Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,13 mm |
Línea de señales AWG | 24 |
Sección de línea | 2x 0,25 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 2,55 mm ±0,07 mm |
Diámetro exterior del cable | 7,80 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | rojo lila RAL 4001 |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Material Relleno | PP |
Material Aislamiento de conductor | Foam-Skin PP |
Conductor individual, color | rojo, verde |
Cableado total | 2 conductores con 2 rellenos como alma |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 78,6 Ω/km |
Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
Impedancia característica | 150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz) |
Capacidad de la línea | nom. 30 pF/m |
Tensión nominal Cable | 300 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 1500 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 1500,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 40 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 65 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 4000000, Radio de flexión: 65 mm, Trayecto de avance: 4,5 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 3 m/s², Temperatura ambiente: -20 °C ... 60 °C |
Ciclos de flexión máx.: 5000000, Radio de flexión: 80 mm, Trayecto de avance: 4,5 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 3 m/s², Temperatura ambiente: -20 °C ... 60 °C | |
Atenuación de pantalla | ≤ 0,049 dB/m (con 16 MHz) |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
según IEC 60754-1 | |
Resistencia a las llamas | UL 1581, sección 1060 y UL 2556, sección 9.3 (FT1) |
UL 1581, sección 1100 y UL 2556, sección 9.1 (HFT/FT2) | |
IEC 60332-1-2 | |
Otras resistencias | poco adherente |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-30 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
-20 °C ... 60 °C (En la instalación) | |
-20 °C ... 60 °C (Cable, uso de cadenas de arrastre) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil) | -20 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Código de artículo | 1511491 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | AF1LFA |
Página del catálogo | Página 429 (C-2-2019) |
Número de tarifa arancelaria | 85444995 |
País de origen | AT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg