VS-FSDBPS-OE-937-4,0X
-
Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1239504
Conect. enchuf. para apar. pared poster., PROFINET CAT5 (100 MBit/s) CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PE-X sin halógenos, verde RAL 6018, apantallado, Hembra de conexión, recto, M12-SPEEDCON, D-codificación, a extremo de cable libre, Línea de bus, longitud de cable: 5 m, 0,34 mm2, PROFINET, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Indicación de seguridad | |
Indicaciones de seguridad | ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales. |
• ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos. | |
• ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia. | |
• Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones. | |
• En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno. | |
• Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada. | |
• Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products). | |
• El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes. | |
• Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra | |
• Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas. | |
• Tenga en cuenta los datos técnicos correspondientes. Encontrará los datos: o en el producto o en la etiqueta del embalaje o en la documentación suministrada o en la página web phoenixcontact.com/products seleccionando el producto |
|
• Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact | |
• No cierre los conectores enchufados con un capuchón. Encontrará el accesorio adecuado en la sección de accesorios del artículo, en phoenixcontact.com/products | |
• Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada. | |
• Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Tipo de sensor | PROFINET |
Número de polos | 4 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | sí |
Codificación | D |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Sistema bus | PROFINET |
Tipo de señal/categoría | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 100 MBit/s |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 2,5 kV |
Tensión nominal UN | 250 V |
Corriente nominal IN | 4 A (Macho/hembra según IEC 61076-2-101; se deben tener en cuenta los datos técnicos del cable) |
Medio de transmisión | Cobre |
Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Impedancia característica | 100 Ω |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta | FKM |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | PA 6.6 |
Material conexión por tornillo | Latón, niquelado |
Envoltura exterior, material | PE-X |
Material Conductor | Hilo trenzado de Cu plateado |
Tecnología de conexión | |
Tipo de conexión | Línea de bus |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Línea de bus |
Par de apriete | 2 Nm ... 3 Nm (por el lado de montaje) |
Conexión 1 | |
Construcción cabecera | Hembra de conexión |
Salida de cables cabecera | recto |
Tipo de rosca cabecera | M12 |
Tipo de bloqueo cabecera | SPEEDCON |
Codificación | D |
Conexión 2 | |
Construcción cabecera | extremo de cable libre |
Longitud del cable | 5 m |
Aplicación ferroviaria PROFINET RADOX® CAT5 [937] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 70 kg/km |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | Aplicación ferroviaria PROFINET RADOX® CAT5 [937] |
Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Velocidad de señales | 75 c |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | aprox. 1,5 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,60 mm ±0,4 mm |
Envoltura exterior, material | PE-X |
Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
Material Conductor | Hilo trenzado de Cu plateado |
Material Aislamiento de conductor | PE espumado |
Conductor individual, color | blanco-azul, naranja-amarillo |
Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 1,00 mm |
Cableado total | Cuadretes en estrella |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 54,4 Ω/km |
Impedancia de transferencia | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Capacidad de servicio | ≤ 65 pF (Hilo-hilo) |
≤ 100 pF (conductor-pantalla) | |
Tensión nominal Cable | 300 V AC |
Tensión de prueba | 2000 V AC (50 Hx, 5 minutos) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 6 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 40 mm |
Atenuación paradiafónica (NEXT) | 73 dB (con 1 MHz) |
70 dB (a 4 MHz) | |
65 dB (a 10 MHz) | |
57 dB (a 31,5 MHz) | |
52 dB (a 62,5 MHz) | |
48 dB (a 100 MHz) | |
Atenuación de retorno (RL) | 25 dB (a 4 MHz) |
30 dB (a 10 MHz) | |
30 dB (a 31,5 MHz) | |
30 dB (a 62,5 MHz) | |
28 dB (a 100 MHz) | |
Atenuación telediafónica (FEXT) | 78 dB (con 1 MHz) |
77 dB (a 4 MHz) | |
70 dB (a 10 MHz) | |
65 dB (a 31,5 MHz) | |
56 dB (a 62,5 MHz) | |
48 dB (a 100 MHz) | |
Atenuación de pantalla | 2 dB (con 1 MHz) |
4,4 dB (a 4 MHz) | |
7,4 dB (a 10 MHz) | |
14 dB (a 31,5 MHz) | |
20 dB (a 62,5 MHz) | |
26 dB (a 100 MHz) | |
40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
Ausencia de halógenos | según EN 50267-2-1 |
Resistencia a las llamas | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
según ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Corrosión de gases del incendio | EN 50267-2-2 |
Toxicidad de gases del incendio | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Densidad de gas de combustión | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Resistencia al aceite | según IRM 902, 72 h a 100 °C |
Protección antiincendios en vehículos sobre carriles | BS 6853 (Categoría Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Categoría Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Nivel de peligro HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Nivel protección incendios 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Categoría A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Clase C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Nivel de peligro LR1 - LR4) | |
Otras resistencias | resistente contra carburantes (según IRM 903, 168 h a 70 °C) |
Temperatura ambiente (servicio) | -50 °C ... 90 °C (cable, disposición fija) |
-40 °C ... 90 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
Temperatura ambiente (disposición) | -25 °C ... 90 °C |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C (macho / hembra) |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -40 °C ... 85 °C (sin accionamiento mecánico) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Denominación de norma | Conectores circulares M12 |
Normas/disposiciones | conforme a IEC 61076-2-101 |
Código de artículo | 1239504 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de producto | ABQDGI |
GTIN | 4063151392666 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 276,933 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 276,869 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001262 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Sus ventajas
Preconfeccionados con cables en distintas longitudes estándar para un uso inmediato
Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente
Sellados en el lado del cable para una obturación óptima
Modelos de cable para todos los buses de campo y redes usuales
Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg