NBC-R4RC/2,0-94B/R4RC
-
Cable de red
1408962
Cable Ethernet confeccionado, apantallado, 4 pares, AWG26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), conector macho RJ45/IP67 push pull carcasa de metal en conector macho RJ45/IP67 push pull carcasa de metal, Line, longitud 2 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Familia de productos | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de polos | 8 |
Apantallado | sí |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 72 V (DC) |
Tensión nominal UN | 48 V |
Corriente nominal IN | 1 A |
Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Velocidad de transmisión | 1 GBit/s |
Impedancia característica | 100 Ω |
Material de junta, junta plana | TPE |
Envoltura exterior, material | PUR |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Conexión 1 | |
Esquema de dimensiones |
Esquema de polos del conector macho RJ45
|
Ejecución | RJ45 Conector, recta, 8-polos, Push-pull |
Número de polos | 8 |
Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
Material Contacto | CuSn |
Material Superficie de contacto | Ni/Au |
Material Soporte de contactos | PC |
Material Caja | PA-GF |
Color (Carcasa) | plateado |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
Índice de protección | IP67 |
IP65 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
Conexión 2 | |
Esquema de dimensiones |
Esquema de polos del conector macho RJ45
|
Ejecución | RJ45 Conector, recta, 8-polos, Push-pull |
Número de polos | 8 |
Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
Material Contacto | CuSn |
Material Superficie de contacto | Ni/Au |
Material Soporte de contactos | PC |
Material Caja | PA-GF |
Color (Carcasa) | plateado |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
Índice de protección | IP67 |
IP65 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
Longitud del cable | 2,00 m |
Ethernet flexible CAT5, 4 pares [94B] | |
Esquema de dimensiones |
|
Apantallado | sí |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Peso del cable | 47 kg/km |
Tipo de cable | Ethernet flexible CAT5, 4 pares |
Abreviatura | 02YS(ST)C11Y |
Tipo de cable (abreviatura) | 94B |
Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 GBit/s |
Estructura de cable | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Diámetro exterior del cable | 6,40 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
Grosor de pared Envoltura exterior | 1,05 mm |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
Línea de señales AWG | 26 |
Sección de línea | 4x 2x 0,14 mm² |
Material Aislamiento de conductor | PE espumado |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 0,96 mm |
Conductor individual, color | blanco / azul-azul, blanco / naranja-naranja, blanco / verde-verde, blanco / marrón-marrón |
Cableado de pares | 2 conductores como par |
Cableado total | 4 pares como alma |
Apantallamiento | Lámina con forrado de aluminio, malla de hilos de cobre estañados |
Cubierta visual de pantalla | 70 % |
Tensión nominal Cable | ≤ 100 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Resistencia de aislamiento de la línea | ≥ 5 GΩ*km |
Impedancia de transferencia | ≤ 100,00 mΩ/m (a 10 MHz) |
Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
Resistencia al pulido | ≤ 290,00 Ω/km |
Capacidad de la línea | 48 nF/km (a 1 kHz) |
Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
Resistencia a la tracción | ≤ 100 N |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
Atenuación paradiafónica (NEXT) | 71,3 dB (con 1 MHz) |
62,3 dB (a 4 MHz) | |
56,3 dB (a 10 MHz) | |
53,2 dB (con 16 MHz) | |
51,8 dB (a 20 MHz) | |
48,9 dB (a 31,25 MHz) | |
44,4 dB (a 62,5 MHz) | |
41,3 dB (a 100 MHz) | |
Atenuación paradiafónica con potencia numerada (PSNEXT) | 62,3 dB (con 1 MHz) |
53,3 dB (a 4 MHz) | |
47,3 dB (a 10 MHz) | |
44,2 dB (con 16 MHz) | |
42,8 dB (a 20 MHz) | |
39,9 dB (a 31,25 MHz) | |
35,4 dB (a 62,5 MHz) | |
32,3 dB (a 100 MHz) | |
Atenuación de retorno (RL) | 23 dB (a 4 MHz) |
24,1 dB (a 8 MHz) | |
25 dB (a 10 MHz) | |
25 dB (con 16 MHz) | |
25 dB (a 20 MHz) | |
23,6 dB (a 31,25 MHz) | |
21,5 dB (a 62,5 MHz) | |
20,1 dB (a 100 MHz) | |
Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
Resistencia al aceite | según EN 60811-2-1 |
Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
Normas/disposiciones | IEC PAS 61076-3-117 |
Código de artículo | 1408962 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | ABNABE |
Página del catálogo | Página 400 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356856904 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 239,4 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 222,137 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444210 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) |
SCIP | a5b11e8e-59cf-4b7e-821d-1dab933f350b |
Sus ventajas
Angulación compacta
Perfecto para aplicaciones industriales
Cable de PVC para disposiciones flexibles
Homologaciones en todo el mundo gracias a CE, UL, WEEE y EAC
Conexión y desconexión seguras mediante una protección fiable del gancho de sujeción
Propiedades CEM ideales gracias al apantallamiento de 360º
Transmisión de potencia simultánea con PoE++
Resistente a las vibraciones y golpes gracias a la inyección robusta
Transmisión de datos de alta velocidad con hasta 1 GBit/s (CAT5)
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg