NBC-R4AC/0,3-UTP/R4AC
-
Cable patch
1438324
Cable patch, índice de protección: IP20, longitud de cable: 0,3 m, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5, salida de cables: recta, Ethernet
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Familia de productos | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de polos | 8 |
Número de puestos enchufables | 1 |
Apantallado | no |
Salida de cables | recta |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 72 V (DC) |
Tensión nominal UN | 48 V |
Corriente nominal IN | 1 A |
Medio de transmisión | Cobre |
Velocidad de transmisión | hasta 1 GBit/s |
Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Velocidad de transmisión | 1 GBit/s |
Datos mecánicos | |
Esfuerzo al enchufar por contacto de señales | 50,00 N |
Esfuerzo al desenchufar por contacto de señales | 30 N |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Envoltura exterior, material | PVC |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta RJ45 |
Apantallado | sí |
Color cuerpo de agarre | gris |
Material | CuSn (Contacto) |
Au (Superficie contactos) | |
PVC (Carcasa) | |
Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C |
Conexión 2 | |
Construcción | Conector recta RJ45 |
Apantallado | sí |
Color cuerpo de agarre | gris |
Material | CuSn (Contacto) |
Au (Superficie contactos) | |
PVC (Carcasa) | |
Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C |
Longitud del cable | 0,30 m |
Ethernet, CAT5, 4 pares, UTP [UTP] | |
Número de polos | 8 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | Ethernet, CAT5, 4 pares, UTP [UTP] |
Diseño de conductores | 4 x 2 x AWG 24/7, UTP |
Línea de señales AWG | 24 |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | gris |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (Conector enchufable RJ45) |
IP20 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C (Conector enchufable RJ45) |
Código de artículo | 1438324 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 100 Unidades |
Clave de producto | ABNABM |
GTIN | 4063151815356 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 14,7 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 14,7 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444210 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Sus ventajas
Perfecto para aplicaciones industriales
Perfecto para aplicaciones industriales protegidas, de oficinas y de edificios (p. ej., en armarios de control)
Angulación compacta
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg