NBC-MRD/2,0-936/FSD SCO RAIL - Cable de red
1278939

Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PE-X sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado, Conector acodado M12 SPEEDCON, codificación: D / IP65, a Hembra recta M12, codificación: D / IP65, longitud de cable: 2 m, Para aplicaciones ferroviarias

Detalles de producto








Productos compatibles