SAC-5P- 1,5-430/MINFR PWR - Cable de potencia
1443352

Cable de potencia, 5-polos, PVC, gris RAL 7001, extremo de cable libre, a Hembra acodado 7/8"-16UNF, codificación: A, longitud de cable: 1,5 m, Sección del conductor 1,5 mm2, para el suministro de energía

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Potente: conector de enchufe y cables con sección del conductor para ahorrar energía