SAC-3P- 5,0-PVC/FRS PE PPH DMG1
-
Cable de potencia
1423354
Cable de potencia, 3-polos, PVC, negro, extremo de cable libre, a Hembra acodado M12 SPEEDCON, codificación: S, longitud de cable: 5 m, Variante del cliente
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de potencia |
Aplicación | Suministro de energía |
Número de polos | 3 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión nominal UN | 690 V AC |
Corriente nominal IN | 12 A |
Conexión 1 | |
Construcción | extremo de cable libre |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra acodado M12 SPEEDCON |
Número de polos | 4 |
Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
Tipo de codificación | S (Power) |
Longitud del cable | 5 m |
PVC negro [PVC] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 80 kg/km |
UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
Número de polos | 3 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PVC negro [PVC] |
Construcción del conductor alimentación de tensión | 30x 0,25 mm |
Alimentación de tensión AWG | 16 |
Sección de línea | 3x 1,5 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 2,4 mm ±0,1 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,80 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | negro |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | negro 1, negro 2, verde/amarillo |
Cableado total | 3 conductores longitudinalmente trenzados |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 13,3 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 10 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | 300 V AC |
Tensión de prueba | 2000 V AC |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 12 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 34 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 82 mm |
Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1 |
según DIN EN 60332-1-2 | |
según VW-1 | |
según FT1 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 90 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 90 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 (sin carga previa, como prueba adicional según IEC 60529) | |
IP68 |
Código de artículo | 1423354 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | AF1CBB |
GTIN | 4055626347226 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 445,3 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
UCT-WMT (23X4) - Marcador de conductores 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Marcador de conductores 0819411
-
US-WMT (23X4) - Marcador de cables 0828769
-
WMTW (23X4)R - Marcador de cables 0831004
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - Manguito de unión de tubo a cable 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - Manguera de protección 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Manguera de protección 3240839
-
TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Destornillador dinamométrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Soporte adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D16 - Herramienta 1200305
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Alicates de corte diagonal 1212207
-
WIREFOX-D 16 - Pelacables 1212173
-
WIREFOX-D 40 - Pelacables 1212161
-
WIREFOX 10 - Pelacables 1212150
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg