QPD 5P/ 3,0-PVC/5P 5X2,5 BK - Cable de conexión
1408721

Conectores QUICKON preconfeccionados, 4+PE, negro, con 5x cable PVC 2,5, longitud: 3,0 m

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Innovadora y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta el 80 % en la conexión in situ
Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
Conexión segura mediante codificación mecánica contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
De mantenimiento sencillo - con los conectores enchufables puede realizarse una sustitución rápida del aparato y la puesta en marcha se facilita mediante cables preconfeccionados