VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-2 - Cable de conexión de fibra óptica
1645741

Cable de fibra óptica confeccionado, cable breakout, fibra de polímero de 980/1000 µm, SC-RJ/IP20 a SC-RJ/IP20, para la colocación dentro de armarios de control, el cable es adecuado para el uso en exteriores con protección UV, longitud: 2 m

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Transmisión de datos fiable gracias a la alta calidad
Transmisión de datos rápida para aplicaciones exigentes
Muy adecuada en aplicaciones con sensibilidad CEM
Ahorro de espacio en el armario de control gracias a los conectores SC-RJ
Patch cable preconfeccionado para un uso sencillo