SAC- 3,0/0,1-116/2XA-1L-Z - Cable de conector de válvula doble
1457995

Cable de conector de válvula doble, 4-polos, PUR/PVC, negro, extremo de cable libre, a Conector de válvula A, con 1 LED, Circuito: Diodo Z y Conector de válvula A, con 1 LED, Circuito: Diodo Z, longitud de cable: 3 m, distancia de conector de válvulas: 0,1 m

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Económico: activación de válvulas con dos conexiones mediante un único cable de conexión
Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo