DFK 4-PE - Borne pasamuros PE
0708315

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, número de polos: 1, corriente de carga: 18 A, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 90 °, anchura: 6,1 mm, color: verde-amarillo

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Permite la conexión de dos cables
Borna PE con función de puesta a tierra conforme a IEC 60947-7-2