HDFK 95-F-VP GNYE - Borna pasamuros
0717665

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Conexión por terminal, número de polos: 1, corriente de carga: 232 A, sección: 35 mm2 - 95 mm2, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °, anchura: 25 mm, color: verde-amarillo

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
El principio de encaje sin herramientas permite un montaje sencillo en la pared del equipo
La compensación automática de grosores de pared permite el uso universal
Estanqueidad fiable incluso con masas de relleno de poca viscosidad