CSA
ID de homologación: 13631cULus Recognized
ID de homologación: E60425-19900730| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 12 | ||
Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Conexión de soldadura/enchufe plano, número de polos: 1, corriente de carga: 18 A, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 90 °, anchura: 6 mm, color: gris
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 12 | ||