Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 200 V, sección nominal: 1 mm2, número de potenciales: 18, número de filas: 2, número de polos por fila: 9, familia de artículos: MKKDS 1, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja