MKDSO 2,5 HV/ 3R-7,5 GN BD: NZ
-
Borna para placa de circuito impreso
2201530
Borne p. placa de circuito impreso
Detalles de producto
Tipo de producto | Terminal de tarjetas de circuitos impresos |
Familia de productos | MKDSO 2,5 HV/..-R |
Número de polos | 3 |
Paso | 7,5 mm |
Número de filas | 1 |
Diseño del pin | Disposición de pines lineal |
Número de pines de soldadura por potencial | 1 |
Propiedades | |
Corriente nominal IN | 24 A |
Tensión nominal UN | 600 V |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 630 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 6 kV |
Tensión de dimensionamiento (III/2) | 630 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 6 kV |
Tensión nominal (II/2) | 1000 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2) | 6 kV |
Tecnología de conexión | |
Sección nominal | 2,5 mm² |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo con cápsula de tracción |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Longitud de pelado | 8 mm |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Tipo de montaje | Soldadura por ola |
Diseño del pin | Disposición de pines lineal |
Datos del material - contacto | |
Observación | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material contacto | Aleación de Cu |
Características de la superficie | estañado galvánicamente |
Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior) | Estaño (Sn) |
Datos del material - carcasa | |
Material aislante | PA |
Grupo material aislante | I |
CTI según IEC 60112 | 600 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12 | 850 |
Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2 | 125 °C |
Nota sobre la aplicación | Para la conexión de conductores segura se debe mantener siempre un par de apriete definido. Al realizar la conexión de conductores (montaje), las bornas deben apoyarse (fijación manual, soporte en la caja). |
Esquema de dimensiones |
|
Paso | 7,5 mm |
Anchura [w] | 23,25 mm |
Altura [h] | 20,8 mm |
Longitud [l] | 27,95 mm |
Longitud del pasador de soldadura [P] | 3,5 mm |
Dimensiones de patilla | 0,8 x 1 mm |
Diseño de las placas de circuito impreso | |
Diámetro orificio | 1,4 mm |
Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
Resultado | Prueba aprobada |
Prueba de tracción | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
Sección de conductor/tipo de conductor/fuerza de tracción valor nominal/valor real | 0,2 mm² / rígido / > 10 N |
0,2 mm² / flexible / > 10 N | |
2,5 mm² / rígido / > 50 N | |
2,5 mm² / flexible / > 50 N | |
Comprobación del par | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
Verificación de calentamiento | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
Resistencia de aislamiento | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Resistencia de aislamiento Polos contiguos | 109 Ω |
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2003-11 |
Grupo material aislante | I |
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) | 630 V |
Tensión transitoria nominal (III/3) | 6 kV |
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 5,5 mm |
valor mínimo de línea de fuga (III/3) | 8 mm |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2) | 630 V |
Tensión transitoria nominal (III/2) | 6 kV |
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) | 5,5 mm |
valor mínimo de línea de fuga (III/2) | 5,5 mm |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2) | 1000 V |
Tensión transitoria nominal (II/2) | 6 kV |
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2) | 5,5 mm |
valor mínimo de línea de fuga (II/2) | 5,5 mm |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Aceleración | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Ensayo filam. incandescente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Temperatura | 850 °C |
Tiempo de actuación | 5 s |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la curva de capacidad de carga de corriente/derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 55 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
Código de artículo | 2201530 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | ACSBBA |
GTIN | 4046356833264 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 7,634 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 7,634 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121432 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
Sus ventajas
Sin mantenimiento y con seguridad frente a vibraciones mediante el principio Reakdyn o elementos con resorte
La borna para placa de circuito impreso es ortogonal en la placa de circuito impreso
Conexión por tornillo reconocida y probada en todo el mundo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg