The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

UTTB 2,5-2R BU/NAMUR - Borne para componentes
3046672

Borne para componentes, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ancho de solo 5,2 mm