UKK 5-LA 230 - Borne para componentes
2791359

sección
tipo de conexión

Borne para componentes, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Disponible en tres niveles de tensión de hasta 250V