UDK 4-DUR 5K1 - Borne para componentes
2776032

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma

Borne para componentes, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, 1er piso, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Una conexión de cuatro conductores permite un cableado cómodo
Con este borne se puede realizar una derivación de la señal de tensión en la línea de medición para emplearla como señal analógica para ordenadores de procesos.
Los circuitos de corriente constante conocidos de la automatización de procesos transmiten los valores comprobados como corriente característica de 0 ... 20 mA.
El piso inferior está asignado a la línea de medición, el superior proporciona una toma de tensión mediante la resistencia de 5,1 kOhm