The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

PTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL/U-OG/O-GN - Borne para componentes
1032734

Borne para componentes, con diodo integrado 1N4007, corriente nominal: 1 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, 1er y 2º piso, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Los bornes de conexión push-in se distinguen, además de por las características del sistema completo CLIPLINE, por un cableado sencillo y sin herramientas de los conductores con casquillos finales de conductor o conductos rígidos
Además de la posibilidad de prueba en el foso funcional doble, todos los bornes disponen de una toma de pruebas adicional
La construcción compacta y la conexión frontal permiten el cableado en los espacios más estrechos