MUTTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR - Borne para componentes
1066348

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne para componentes, La corriente máxima la determina el diodo. Montado: diodo BY133G, tensión inversa: 1300 V, corriente límite constante: 0,5 A., con diodo integrado, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 0,5 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles