URTK/SS - Borna seccionable
0321019

sección
paso
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borna seccionable, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 26 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2 , clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles