The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

PT 6-T P/P HV GY/BK - Borna seccionable
1326583

Borna seccionable, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris/negro

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Además de la posibilidad de prueba en el foso funcional doble, todos los bornes disponen de una toma de pruebas adicional
La construcción compacta y la conexión frontal permiten el cableado en los espacios más estrechos
Los bornes de conexión push-in se distinguen, además de por las características del sistema completo CLIPLINE, por un cableado sencillo y sin herramientas de los conductores con casquillos finales de conductor o conductos rígidos