PTVME 6/S-P YE - Borne interrump. para circ. medida
1350421

Borne interrump. para circ. medida, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 30 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,5 mm2 - 6 mm2 , color: amarillo

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Seguridad elevada mediante la tensión nominal de 1000 V
El diseño compacto permite una anchura total similar a la de la borna de tornillo
Accionamiento rápido y sencillo gracias al patín deslizante sin tornillos
Estado de conmutación inequívoco y claramente identificable
Uso de accesorios estándar CLIPLINE complete