USLKG 3 N - Borna de tierra
3000611

Borna de tierra, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de sujeción: Pie PE con tornillo de fijación, M2,5, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: amarillo-verde

Detalles de producto









Productos compatibles