MUT 6-PE - Borne de tierra Mini
3248040

sección
tipo de conexión

Borne de tierra Mini, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: NS 15, color: amarillo-verde

Detalles de producto