MUT 1,5-PE - Borne de tierra Mini
3248027

sección
tipo de conexión

Borne de tierra Mini, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, clase de montaje: NS 15, color: amarillo-verde

Detalles de producto