STTB 2,5-PT100 MD - Borne de resorte de doble piso
3035564

Borne de resorte de doble piso, con sensor de temperatura, tipo de conexión: Conexión por resorte, 1er y 2º piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Para otras variantes y variantes de autosoldadura de componentes, véase phoenixcontact.com/products
Construcción compacta para el máximo ahorro de espacio
Los bornes de diodos doble piso y con indicación luminosa permiten realizar un gran número de tareas de conmutación
Conexión de los pisos con los puentes FBD ...-PV