XTV 10 - Borne de paso
1329547

Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 57 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión Push-X, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, sección: 1,5 mm2 - 16 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Máxima comodidad de manejo gracias a la Push-X Technology sin herramientas y sin esfuerzo
Instalación rápida de todo tipo de conductores con y sin puntera
Las cámaras de sujeción abiertas garantizan un cableado rápido en el lugar de uso
Identificación inequívoca de la conexión de conductores
Flexibilidad total gracias a los accesorios estandarizados de puente, rotulación y prueba CLIPLINE complete
Conexión de conductores segura frente a vibraciones y sin mantenimiento
Optimizado para el cableado manual y automatizado