XT 2,5-QUATTRO VT - Borne de paso
1741936

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma
Dirección de conexión Pictograma

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 4, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión Push-X, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,34 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: violeta

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Máxima comodidad de manejo gracias a la Push-X Technology sin herramientas y sin esfuerzo
Instalación rápida de todo tipo de conductores con y sin puntera
Las cámaras de sujeción abiertas garantizan un cableado rápido en el lugar de uso
Identificación inequívoca de la conexión de conductores
Flexibilidad total gracias a los accesorios estandarizados de puente, rotulación y prueba CLIPLINE complete
Cableado compacto de tres conductores en una sola borna
Optimizado para el cableado manual y automatizado

Preguntas frecuentes


¿Cuál es la diferencia entre Push-X y Push-in?

video thumbnail of faq answer

En Push-X, el resorte de contacto ya viene pretensado. De este modo, el conductor se puede introducir sin que se note un fuerza contraria. Además, un mecanismo de disparo definido situado al final de la cámara de sujeción garantiza una máxima segurid... Ver más

En Push-X, el resorte de contacto ya viene pretensado. De este modo, el conductor se puede introducir sin que se note un fuerza contraria. Además, un mecanismo de disparo definido situado al final de la cámara de sujeción garantiza una máxima seguridad: el conductor solo queda sujetado una vez que se ha introducido por completo, por lo que siempre tiene un óptimo contacto con la barra colectora.

Ver menos

¿Funciona Push-X también con conductores finos?

Sí. Gracias al resorte de contacto pretensado, el conductor se puede introducir casi sin esfuerzo hasta el bloqueo. Esto supone una clara ventaja, sobre todo en el caso de los conductores flexibles: no es necesario ejercer presión contra un resorte. ... Ver más

Sí. Gracias al resorte de contacto pretensado, el conductor se puede introducir casi sin esfuerzo hasta el bloqueo. Esto supone una clara ventaja, sobre todo en el caso de los conductores flexibles: no es necesario ejercer presión contra un resorte. Además, para liberar el mecanismo de bloqueo solo se necesita una fuerza muy pequeña, que los conductores indicados pueden ejercer sin problemas. ¿Aún no está convencido? Pruébelo usted mismo y solicite una muestra gratuita: https://phoe.co/push-x

Ver menos

¿Puedo también conectar cables flexibles sin punteras?

video thumbnail of faq answer

Sí. Push-X está diseñado para conectar directamente tanto conductores de cobre rígidos como flexibles, con o sin puntera.... Ver más

Sí. Push-X está diseñado para conectar directamente tanto conductores de cobre rígidos como flexibles, con o sin puntera.

Ver menos

¿Hay algo que se deba tener en cuenta al utilizar punteras?

Sí. Lo decisivo es la longitud de la puntera. Debido a que el mecanismo de bloqueo se encuentra en el extremo de la cámara de sujeción, el conductor debe poder introducirse hasta el tope.
Por ello, asegúrese de que el collarín de plástico de la pu... Ver más

Sí. Lo decisivo es la longitud de la puntera. Debido a que el mecanismo de bloqueo se encuentra en el extremo de la cámara de sujeción, el conductor debe poder introducirse hasta el tope.
Por ello, asegúrese de que el collarín de plástico de la puntera no impida su introducción completa. Encontrará la longitud adecuada de la puntera en las especificaciones técnicas.

Ver menos

¿Qué nivel de seguridad tiene la conexión? ¿Se puede soltar el conductor?

No. En condiciones normales, el conductor no se puede soltar. La conexión se mantiene gracias a un resorte que ejerce una alta fuerza de contacto constante, independientemente del usuario. De este modo, se garantiza en todo momento una sujeción fiable y segura.


¿Vienen ya pretensadas las bornas para carril o tengo que prepararlas antes de realizar el primer cableado?

Las bornas se suministran de fábrica con la cámara de contacto pretensada (abierta). No se precisa preparación. Los procedimientos de control complementarios garantizan que el 99,9 % de las bornas lleguen al cliente abiertas. Además, en condiciones n... Ver más

Las bornas se suministran de fábrica con la cámara de contacto pretensada (abierta). No se precisa preparación. Los procedimientos de control complementarios garantizan que el 99,9 % de las bornas lleguen al cliente abiertas. Además, en condiciones normales de almacenamiento, las bornas pueden conservarse hasta cinco años sin que se produzca un disparo involuntario de la cámara de contacto.

Ver menos

¿Cómo se suelta el cable? ¿Es complicado?

video thumbnail of faq answer

No. El desbloqueo se realiza, al igual que en el sistema Push-in, mediante el pulsador de accionamiento. Lo importante es presionar el pulsador hasta la posición final. Allí se siente cómo encaja y prepara la cámara de contacto para el recableado. A ... Ver más

No. El desbloqueo se realiza, al igual que en el sistema Push-in, mediante el pulsador de accionamiento. Lo importante es presionar el pulsador hasta la posición final. Allí se siente cómo encaja y prepara la cámara de contacto para el recableado. A continuación, el cable se puede retirar de forma sencilla y cómoda con una sola mano.

Ver menos

¿Es Push-X realmente más rápido o es solo marketing?

video thumbnail of faq answer

Sí, Push-X es mucho más rápido. El ahorro de tiempo se debe a varios factores: conexión sin herramientas, ausencia de cambios de herramientas, ausencia frecuente de punteras y una clara respuesta acústica y táctil. No es necesario volver a apretar ni... Ver más

Sí, Push-X es mucho más rápido. El ahorro de tiempo se debe a varios factores: conexión sin herramientas, ausencia de cambios de herramientas, ausencia frecuente de punteras y una clara respuesta acústica y táctil. No es necesario volver a apretar ni volver a tirar. Precisamente cuando se trata de grandes cantidades, estas ventajas se suman para generar una mejora significativa de la eficiencia.

Ver menos

¿Es la tecnología lo suficientemente resistente para la industria, las vibraciones y el uso diario?

Sí. Push-X se ha diseñado para satisfacer las exigencias industriales y ofrece una conexión estable y fiable incluso en caso de cargas habituales como vibraciones, cambios de temperatura o influencias mecánicas. Precisamente este tipo de influencias ... Ver más

Sí. Push-X se ha diseñado para satisfacer las exigencias industriales y ofrece una conexión estable y fiable incluso en caso de cargas habituales como vibraciones, cambios de temperatura o influencias mecánicas. Precisamente este tipo de influencias son causas frecuentes de problemas de contacto y se reducen específicamente gracias al principio del resorte.

Ver menos

¿Puedo utilizar Push-X sin problemas en instalaciones ya existentes o puedo reequipar estas con él?

Sí. Push-X está diseñado para que las bornas se puedan integrar a la perfección en los sistemas existentes. Tienen el mismo diseño que las bornas PT y ST y son compatibles con los accesorios habituales. Por lo tanto, por lo general no es necesario re... Ver más

Sí. Push-X está diseñado para que las bornas se puedan integrar a la perfección en los sistemas existentes. Tienen el mismo diseño que las bornas PT y ST y son compatibles con los accesorios habituales. Por lo tanto, por lo general no es necesario realizar ajustes en el armario de control. Una excepción es XT 1,5: en comparación con PT 1,5/S, se ha diseñado conscientemente con 0,7 mm más de anchura para mejorar la comodidad de uso. Los accesorios estandarizados del sistema CLIPLINE complete pueden seguir utilizándose sin restricciones.

Ver menos

¿Cómo puedo saber si el cable está bien conectado?

video thumbnail of faq answer

Push-X indica directamente si la conexión se ha establecido correctamente. Tanto visualmente, a través del pulsador de accionamiento, como acústicamente, mediante un clic audible al accionar el resorte. De este modo, el usuario recibe inmediatamente ... Ver más

Push-X indica directamente si la conexión se ha establecido correctamente. Tanto visualmente, a través del pulsador de accionamiento, como acústicamente, mediante un clic audible al accionar el resorte. De este modo, el usuario recibe inmediatamente una confirmación clara y la seguridad de los procesos aumenta considerablemente.

Ver menos

¿Es Push-X también adecuado para el cableado automatizado?

video thumbnail of faq answer

Sí. Push-X está diseñado tanto para el cableado manual como para el automatizado.
El mecanismo de disparo definido permite una conexión reproducible y con seguridad de los procesos, lo que supone una ventaja decisiva para aplicaciones automatizada... Ver más

Sí. Push-X está diseñado tanto para el cableado manual como para el automatizado.
El mecanismo de disparo definido permite una conexión reproducible y con seguridad de los procesos, lo que supone una ventaja decisiva para aplicaciones automatizadas.

Ver menos

¿Es posible realizar el cableado con más de un conductor por cada punto de conexión?

No. En una conexión por resorte no está previsto el cableado de varios conductores en un mismo punto de conexión.
No obstante, para aplicaciones con varios conductores por cada potencial hay disponibles alternativas adecuadas:
• Borna de varios... Ver más

No. En una conexión por resorte no está previsto el cableado de varios conductores en un mismo punto de conexión.
No obstante, para aplicaciones con varios conductores por cada potencial hay disponibles alternativas adecuadas:
• Borna de varios conductores con 3 o más conexiones por potencial
• Conectores de derivación (LPO), que se pueden insertar a través del foso de puenteado y ofrecen posibilidades de conexión adicionales; ideales también para trabajos de reequipamiento
 
Más información sobre la conexión de varios conductores
 
https://assets.phoenixcontact.com/file/633f3cb5-d75f-4334-9c81-fa2935673cde/media/original?EN_Infopaper_Mehrleiteranschluss_LoRes.pdf

Ver menos