VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8) RD
-
Borne de paso
3070436
Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, 1er piso, conexión a la derecha, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de conexión: Conexión de enchufe plano, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: rojo
Detalles de producto
| Número de conexiones | 4 |
| Número de filas | 2 |
| Potenciales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
| Número de conexiones por piso | 4 |
| Sección nominal | 4 mm² |
| 1er piso, conexión a la derecha | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Calibre macho | A4 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 20 ... 14 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección con peine puenteador rígido | 2,5 mm² |
| Sección con peine puenteador flexible | 2,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección nominal | 2,5 mm² |
| Corriente nominal | 24 A |
| Corriente de carga máxima | 32 A (con una sección de conductor de 4 mm²) |
| Tensión nominal | 800 V |
| Tipo de conexión | Conexión de enchufe plano |
| Anchura | 6,2 mm |
| Ancho de tapa | 2,2 mm |
| Color | rojo |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | Sí |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código de artículo | 3070436 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | BE511X |
| GTIN | 4055626319896 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 9,82 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 9,82 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | PL |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
EB 3- 6 - Peine puenteador 0201142
-
EB 10- 6 - Peine puenteador 0201139
-
FBS 1/3-6 - Puente enchufable 3032321
-
FBS 2-6 - Puente enchufable 3030336
-
FBS 2-6 BU - Puente enchufable 3036932
-
FBS 2-6 GY - Puente enchufable 3032237
-
FBS 3-6 - Puente enchufable 3030242
-
FBS 3-6 BU - Puente enchufable 3036945
-
FBS 3-6 GY - Puente enchufable 3032240
-
FBS 4-6 - Puente enchufable 3030255
-
FBS 4-6 BU - Puente enchufable 3036958
-
FBS 4-6 GY - Puente enchufable 3032279
-
FBS 5-6 - Puente enchufable 3030349
-
FBS 5-6 BU - Puente enchufable 3036961
-
FBS 5-6 GY - Puente enchufable 3032266
-
FBS 6-6 - Puente enchufable 1008238
-
FBS 1/4-6 - Puente enchufable 3032512
-
FBS 1/5-6 - Puente enchufable 3032525
-
FBS 1/6-6 - Puente enchufable 3032538
-
FBS 10-6 - Puente enchufable 3030271
-
FBS 10-6 BU - Puente enchufable 3032198
-
FBS 10-6 GY - Puente enchufable 3032253
-
FBS 20-6 - Puente enchufable 3030365
-
FBS 20-6 BU - Puente enchufable 3032208
-
FBS 50-6 - Puente enchufable 3032224
-
FBS 50-6 BU - Puente enchufable 3032211
-
D-TP-VBS - Tapa final 0851026
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras 1007222
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Tira de cinta Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marcador para bornes 1051430
-
UC-TM 6 - Marcador para bornes 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marcador para bornes 0824589
-
UCT-TM 6 - Marcador para bornes 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marcador para bornes 0829602
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Conectores 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Conectores 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Conectores 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Conectores 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Conectores 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Conectores 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Conectores 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Conectores 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Conectores 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Conectores 3240056
-
PT/FS 2,8 - Casquillo aislante 1406700
-
PT/FS 6,3 - Casquillo aislante 0604707
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Adaptador de prueba 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Adaptador de prueba 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Adaptador de prueba 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Adaptador de prueba 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Adaptador de prueba 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Adaptador de prueba 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Adaptador de prueba 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Adaptador de prueba 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Adaptador de prueba 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Adaptador de prueba 3035983
-
PAI-4-N GY - Adaptador de prueba 3032871
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg