UT 10 WH - Borne de paso
3046317

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 57 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, sección: 0,5 mm2 - 16 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: blanco

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Reconocida globalmente: conexión por tornillo probada en todo el mundo
Sin mantenimiento y seguro contra vibraciones gracias al principio Reakdyn patentado
Ahorro de espacio y flexibilidad gracias a la conexión de dos conductores idénticos
Conexiones estables a largo plazo con el uso de materiales de alta calidad
Bajo autocalentamiento gracias a las elevadas fuerzas de contacto
Flexibilidad total gracias a los accesorios estandarizados de puente, rotulación y prueba CLIPLINE complete
Conexión de conductores segura frente a vibraciones y sin mantenimiento