US 4 GN - Borne de paso
1748885

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: verde

Detalles de producto








Productos compatibles