UKK 4-FS BU - Borne de paso
2778547

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, 1. Y 2º piso, conexión a la izquierda, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de conexión: Conexión de enchufe plano, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: azul

Detalles de producto








Productos compatibles