UK 35 TEILBESTUECKT - Borne de paso
0711399

Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 150 A, número de conexiones: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,75 mm2 - 50 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Detalles de producto








Productos compatibles