UK 3-MSTB-5,08 - Borne de paso
3002034

Borne de paso, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 12 A, número de conexiones: 3, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo / conexión enchufable, 2º piso, conexión a la izquierda, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles