UK 16 N-FE - Borne de paso
3048290

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 76 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 16 mm2, sección: 2,5 mm2 - 25 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: negro/amarillo

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Todos los bornes universales de la serie UK... según estándar, se pueden utilizar también en la zona Ex e conforme a IEC/EN 60079
Encontrará el correspondiente número de certificación de prueba del modelo constructivo EU de la autorización Ex en los datos de conexión técnicos