UK 10 N-FE
-
Borne de paso
3048277
Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 57 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, sección: 0,5 mm2 - 16 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: negro/amarillo
Detalles de producto
| Tipo de producto | Borne de paso |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,82 W |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Sección nominal | 10 mm² |
| Piso 1 arriba 1 abajo 1 | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M4 |
| Par de apriete | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Calibre macho | B6 |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Sección de conductor AWG | 20 ... 6 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 20 ... 8 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Sección con peine puenteador rígido | 10 mm² |
| Sección con peine puenteador flexible | 10 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Sección nominal | 10 mm² |
| Corriente nominal | 57 A |
| Corriente de carga máxima | 76 A (con una sección de conductor de 16 mm²) |
| Tensión nominal | 800 V |
| Anchura | 10,2 mm |
| Ancho de tapa | 1,8 mm |
| Color | multicolor (RAL -) |
| negro (RAL 9005) | |
| amarillo (RAL 1018) | |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Prueba con tensión de impulso | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 9,8 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Verificación de calentamiento | |
| Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Corriente admisible de corta duración 10 mm² | 1,2 kA |
| Corriente admisible de corta duración 16 mm² | 1,92 kA |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 2 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | Sí |
| Resistencia mecánica | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Fijación en el soporte | |
| Carril/superficie de fijación | NS 32/NS 35 |
| Valor nominal Fuerza de ensayo | 5 N |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
| Velocidad de rotación | 10 r.p.m. |
| Rotaciones | 135 |
| Sección de conductor/Peso | 0,5 mm2/0,3 kg |
| 10 mm2/2 kg | |
| 16 mm2/2,9 kg | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Ensayo de la llama de aguja | |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Código de artículo | 3048277 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | BE1211 |
| GTIN | 4046356762670 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 17,28 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 16 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,136 kg CO2e |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBI 2-10 - Puente fijo 0203483
-
FBI 10-10 - Puente fijo 0203276
-
FB 10-10-EX - Puente fijo 0203247
-
FB 4-10 - Puente fijo 0203182
-
FB 10-10 - Puente fijo 0203179
-
FB 3-10 - Puente fijo 0203140
-
EB 2-10 - Peine puenteador 0203153
-
EB 3-10 - Peine puenteador 0203328
-
EB 10-10 - Peine puenteador 0203137
-
SB 2- 8/13 N - Puente multipolo 0200062
-
ISSBI 10-10 - Puente 0301521
-
FB 2-10-EX - Puente fijo 0716132
-
D-UK 4/10 - Tapa final 3003020
-
D-UK 4/10 BU - Tapa final 3003101
-
WS 5-10 - Placa de aviso 1004429
-
WS 4-10 - Placa de aviso 1004225
-
STL 10N/5N - Lengüeta de anclaje escalonada 0204110
-
TS-K - Placa separadora 1302215
-
ATP-UK - Placa separadora 3003224
-
SBS10:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras 1007248
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Destornillador 1205066
-
SCP 2-10 - Conector de cortocircuito 3070412
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN perforado 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Tira de cinta Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marcador para bornes 1053438
-
UC-TM 10 - Marcador para bornes 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0824605
-
UCT-TM 10 - Marcador para bornes 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0829623
-
PS-MT - Clavija de pruebas 0311647
-
PS-IH WH - Casquillo aislante 0311566
-
PS-IH RD - Casquillo aislante 0311579
-
PS-IH BU - Casquillo aislante 0311582
-
PS-IH YE - Casquillo aislante 0311595
-
PS-IH GN - Casquillo aislante 0311605
-
PS-IH GY - Casquillo aislante 0311621
-
PS-IH BK - Casquillo aislante 0311634
-
PS-IH VT - Casquillo aislante 0311618
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
E/UK - Soporte final 1201442
-
E/UK 1 - Soporte final 1201413
-
PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Regleta de clavijas de prueba 0303419
-
PSBJ 4/15/6 WH - Regleta de clavijas de prueba 0303312
-
PSBJ 4/15/6 RD - Regleta de clavijas de prueba 0303325
-
PSBJ 4/15/6 BU - Regleta de clavijas de prueba 0303354
-
PSBJ 4/15/6 YE - Regleta de clavijas de prueba 0303367
-
PSBJ 4/15/6 GN - Regleta de clavijas de prueba 0303370
-
PSBJ 4/15/6 VT - Regleta de clavijas de prueba 0303383
-
PSBJ 4/15/6 GY - Regleta de clavijas de prueba 0303396
-
PSBJ 4/15/6 BK - Regleta de clavijas de prueba 0303406
-
PSB 4/7/6 - Regleta de clavijas de prueba 0303299
Sus ventajas
Todos los bornes universales de la serie UK... según estándar, se pueden utilizar también en la zona Ex e conforme a IEC/EN 60079
Encontrará el correspondiente número de certificación de prueba del modelo constructivo EU de la autorización Ex en los datos de conexión técnicos
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg