ST 4-QUATTRO-U - Borne de paso
3038639

sección
paso
tensión Pictograma

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 28 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, 1er piso, sección: 0,08 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Los soportes para señalización dobles pueden emplearse para marcar inequívocamente los niveles de paso
La barra colectora interrump. en el centro de los bornes distingue a estos bornes de conexión por resorte de cuatro conductores