QTCS 2,5 BU - Borne de paso
3206513

sección
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, 1er piso, tipo de conexión: Conexión rápida, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Las variantes híbridas combinan las ventajas de las diferentes técnicas de conexión
En la página del armario de distribución se utiliza la conexión rápida QUICKON que permite ahorrar tiempo
La conexión por resorte se coloca sobre el lado de conexión