STN 4 - Borne de neutro seccionable
3031979

Borne de neutro seccionable, Nota sobre el montaje:
Para fijar de forma segura la barra colectora del neutro, deben colocarse caballetes al principio y al final de cada regleta de bornes, así como regletas más largas cada 20 cm., tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 32 A, Conexión por resorte, 1er piso, conexión a la derecha, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,08 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/15, NS 35/7,5, color: azul

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Los pasadores separadores N se sitúan en la misma posición en todos los bornes de instalación de tornillos y resortes de Phoenix Contact