PSR-FTB/1.5/11.5
-
Borne de filtro
2904476
Borne para el filtrado de pulsos de prueba de salidas de semiconductores seguros con valores de filtro ajustables (1,5 µF/11,5 µF), así como el filtrado CEM de señales de 24 V hasta una intensidad de corriente de 2 A.
Detalles de producto
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Tipo de producto | Borne de filtro |
Campo de empleo | Seguridad funcional |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Propiedades de aislamiento | |
Aislamiento | Aislamiento básico |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 3,6 W |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 1,5 kV |
Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC ±20 % (Tensión de mando UST derecha/izquierda) |
Corriente de entrada típica a UN | máx. 15 mA |
Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones |
Tensión nominal de salida | 24 V DC ±20 % (Tensión de mando UST derecha/izquierda) |
Margen de tensión de salida nominal | 19,2 V DC ... 28,8 V DC (Tensión de mando UST derecha/izquierda) |
Corriente constante límite | máx. 2 A (en total para OUT1 + OUT2) |
Rango de corriente de carga | 65 mA |
Circuito de mando | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
Circuito de carga | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
Anchura | 6,2 mm |
Altura | 94 mm |
Profundidad | 80 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición para el montaje | vertical (carril horizontal) |
Código de artículo | 2904476 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DNA35Z |
Página del catálogo | Página 263 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356831505 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 31,8 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 31,8 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27240692 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 7115f1b4-1751-4b99-87a9-ab45c49a56e8 |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg