PTTB 2,5-LA 230 - Borne de doble piso
3211472

Borne de doble piso, La tensión de servicio se determina mediante la variante de indicación luminosa. Datos característicos LA 110 ... 250 V AC/DC, 0,1 mA ... 0,5 mA., tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, 1er y 2º piso, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Además de la posibilidad de prueba en el foso funcional doble, todos los bornes disponen de una toma de pruebas adicional
La construcción compacta y la conexión frontal permiten el cableado en los espacios más estrechos
Los bornes de conexión push-in se distinguen, además de por las características del sistema completo CLIPLINE, por un cableado sencillo y sin herramientas de los conductores con casquillos finales de conductor o conductos rígidos